Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7 L

FEM-C 4-7 L 3545288

Wymiary 20 x 20 x 13

  • IP67
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3545288

Opis: : Dławnica membranowa M12

Uwagi: : dla kabli 4-7 mm

Opakowanie zbiorcze: : 50

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074070463

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 20

Szerokość (mm) : 20

Głębokość (mm) : 13

Materiały :

Materiał: : EPDM

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP67

Klasa palności : UL 94 HB

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 4-7 L

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FEM-C 4-7 L

Fibox

Sample image

Order symbol : FEM-C 4-7 L

Kod produktu : 3545288

Opis: : Dławnica membranowa M12

Uwagi: : dla kabli 4-7 mm

EAN : 6418074070463

fem_cr
Wymiary : Height Width Depth
mm : 20 20 13
Materiały :
Materiał: : EPDM
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB