Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 5-9 L product image 1
Next slide
FEM-C 5-9 L thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9 L

FEM-C 5-9 L 3545289

Wymiary 21 x 21 x 18

  • IP67
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3545289

Opis: : Dławnica membranowa M16

Uwagi: : dla kabli 5-9 mm

Opakowanie zbiorcze: : 50

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074070579

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 21

Szerokość (mm) : 21

Głębokość (mm) : 18

Materiały :

Materiał: : EPDM

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP67

Klasa palności : UL 94 HB

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9 L

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FEM-C 5-9 L

Fibox
3545289_FEM-C_5-9_New_Long_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FEM-C 5-9 L

Kod produktu : 3545289

Opis: : Dławnica membranowa M16

Uwagi: : dla kabli 5-9 mm

EAN : 6418074070579

fem_cr
Wymiary : Height Width Depth
mm : 21 21 18
Materiały :
Materiał: : EPDM
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB