Skip to content
  
Previous slide
MFM 8-12 product image 1
Next slide
MFM 8-12 thumbnail image 1
MFM 8-12 thumbnail image 2
MFM 8-12 thumbnail image 3
MFM 8-12 thumbnail image 4
MFM 8-12 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12

MFM 8-12 3546151

Wymiary 58 x 58 x 20

  • IP67
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3546151

Opis: : Dławnica membranowa M50

Uwagi: : dla kabli 3x6-10 mm, 3x10-14 mm

Opakowanie zbiorcze: : 10

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074036803

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 58

Szerokość (mm) : 58

Głębokość (mm) : 20

Materiały :

Materiał: : EPDM

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP67

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12

Bloki CAD
Kontakty

MFM 8-12

Fibox
3546151

Sample image

Order symbol : MFM 8-12

Kod produktu : 3546151

Opis: : Dławnica membranowa M50

Uwagi: : dla kabli 3x6-10 mm, 3x10-14 mm

EAN : 6418074036803

Wymiary : Height Width Depth
mm : 58 58 20
Materiały :
Materiał: : EPDM
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -