Cable management / Metric flange plates / MB 10861
MB 10861 3530861
Wymiary 216 x 85 x 10
Dane techniczne
Kod produktu : 3530861
Opis: : wlk. 2
Uwagi: : 2xM50+4xM20, uszczelka PUR
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074052131
Wysokość (mm) : 216
Szerokość (mm) : 85
Głębokość (mm) : 10
Cable management / Metric flange plates / MB 10861
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 10861


Sample image
Order symbol : MB 10861
Kod produktu : 3530861
Opis: : wlk. 2
Uwagi: : 2xM50+4xM20, uszczelka PUR
EAN : 6418074052131

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 19.04.2025)