Zestaw kołnierzy z uszczelką i akcesoriami montażowymi


Cable management / Metric flange plates / MB 10890 SET
MB 10890 SET 3590890
Wymiary 216 x 85 x 10
Zawiera : Zestaw kołnierzy z uszczelką i akcesoriami montażowymi
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 3590890
Opis: : Wlk. 2
Uwagi: : zestaw: pokrywa + uszczelka + złączki
Opakowanie zbiorcze: : 6
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074051790
Kategoria ETIM: : EC000211
Wysokość (mm) : 216
Szerokość (mm) : 85
Głębokość (mm) : 10
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : EPDM
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Cable management / Metric flange plates / MB 10890 SET
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 10890 SET


Sample image
Order symbol : MB 10890 SET
Kod produktu : 3590890
Opis: : Wlk. 2
Uwagi: : zestaw: pokrywa + uszczelka + złączki
EAN : 6418074051790
Zawiera : Zestaw kołnierzy z uszczelką i akcesoriami montażowymi

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Materiał uszczelki : | EPDM |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)