Skip to content
  
Previous slide
FG SIZE 2 Flange gasket product image 1
Next slide
FG SIZE 2 Flange gasket thumbnail image 1
FG SIZE 2 Flange gasket thumbnail image 2

Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 2 Flange gasket

FG SIZE 2 Flange gasket 3510947

Wymiary 217 x 85 x 2

  • IP65
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3510947

Opis: : Flange gasket

Uwagi: : size 2

Opakowanie zbiorcze: : 10

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074316981

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 217

Szerokość (mm) : 85

Głębokość (mm) : 2

Materiały :

Materiał: : EPDM

Materiał uszczelki : FOAM

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 2 Flange gasket

Bloki CAD
Kontakty

FG SIZE 2 Flange gasket

Fibox
3510947_FG_SIZE_2_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FG SIZE 2 Flange gasket

Kod produktu : 3510947

Opis: : Flange gasket

Uwagi: : size 2

EAN : 6418074316981

3510947_FIBOX_FG Size_2_dim.pdf
Wymiary : Height Width Depth
mm : 217 85 2
Materiały :
Materiał: : EPDM
Materiał uszczelki : FOAM
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -