Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 3 Flange gasket
FG SIZE 3 Flange gasket 3510948
Wymiary 332 x 127 x 2
- IP65
Dane techniczne
Kod produktu : 3510948
Opis: : Flange gasket
Uwagi: : size 3
Opakowanie zbiorcze: : 10
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074319586
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 332
Szerokość (mm) : 127
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : EPDM
Materiał uszczelki : FOAM
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 3 Flange gasket
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FG SIZE 3 Flange gasket


Sample image
Order symbol : FG SIZE 3 Flange gasket
Kod produktu : 3510948
Opis: : Flange gasket
Uwagi: : size 3
EAN : 6418074319586
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 332 | 127 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | EPDM |
Materiał uszczelki : | FOAM |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)