Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 1 Flange gasket
FG SIZE 1 Flange gasket 3510979
Wymiary 140 x 49 x 2
- IP65
Dane techniczne
Kod produktu : 3510979
Opis: : Flange gasket
Uwagi: : size 1
Opakowanie zbiorcze: : 10
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074319579
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 140
Szerokość (mm) : 49
Głębokość (mm) : 2
Materiał: : EPDM
Materiał uszczelki : FOAM
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 1 Flange gasket
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FG SIZE 1 Flange gasket


Sample image
Order symbol : FG SIZE 1 Flange gasket
Kod produktu : 3510979
Opis: : Flange gasket
Uwagi: : size 1
EAN : 6418074319579
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 2 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | EPDM |
Materiał uszczelki : | FOAM |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)