Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25
GPA M25 7016403
Wymiary 43 x 33 x 33
- IP68
Dane techniczne
Kod produktu : 7016403
Opis: : Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M25x1,5
Uwagi: : dla kabli 11-17 mm
Opakowanie zbiorcze: : 50
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074054876
Kategoria ETIM: : EC000441
Wysokość (mm) : 43
Szerokość (mm) : 33
Głębokość (mm) : 33
Materiał: : Polyamide
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP68
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
GPA M25


Sample image
Order symbol : GPA M25
Kod produktu : 7016403
Opis: : Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M25x1,5
Uwagi: : dla kabli 11-17 mm
EAN : 6418074054876
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 43 | 33 | 33 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)