Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-B
GPA M16-B 7016409
Wymiary 5 x 25 x 25
Dane techniczne
Kod produktu : 7016409
Opis: : Przeciwnakrętka
Uwagi: : M16x1,5
Opakowanie zbiorcze: : 100
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074054937
Kategoria ETIM: : EC000441
Wysokość (mm) : 5
Szerokość (mm) : 25
Głębokość (mm) : 25
Materiał: : Polyamide
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M16-B
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
GPA M16-B


Sample image
Order symbol : GPA M16-B
Kod produktu : 7016409
Opis: : Przeciwnakrętka
Uwagi: : M16x1,5
EAN : 6418074054937
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 5 | 25 | 25 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)