Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40-B
GPA M40-B 7016413
Wymiary 7 x 58 x 58
Dane techniczne
Kod produktu : 7016413
Opis: : Przeciwnakrętka
Uwagi: : M40x1,5
Opakowanie zbiorcze: : 50
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074054975
Kategoria ETIM: : EC000441
Wysokość (mm) : 7
Szerokość (mm) : 58
Głębokość (mm) : 58
Materiał: : Polyamide
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40-B
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
GPA M40-B


Sample image
Order symbol : GPA M40-B
Kod produktu : 7016413
Opis: : Przeciwnakrętka
Uwagi: : M40x1,5
EAN : 6418074054975
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 7 | 58 | 58 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)