Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50-B
GPA M50-B 7016414
Wymiary 8 x 69 x 69
Dane techniczne
Kod produktu : 7016414
Opis: : Przeciwnakrętka
Uwagi: : M50x1,5
Opakowanie zbiorcze: : 50
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074054982
Kategoria ETIM: : EC000441
Wysokość (mm) : 8
Szerokość (mm) : 69
Głębokość (mm) : 69
Materiał: : Polyamide
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50-B
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
GPA M50-B


Sample image
Order symbol : GPA M50-B
Kod produktu : 7016414
Opis: : Przeciwnakrętka
Uwagi: : M50x1,5
EAN : 6418074054982
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 8 | 69 | 69 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)