Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-L
GPA M25-L 7016536
Wymiary 50 x 33 x 33
- IP68
Dane techniczne
Kod produktu : 7016536
Opis: : Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M25x1,5
Uwagi: : dla kabli 11-17 mm
Opakowanie zbiorcze: : 50
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074056368
Kategoria ETIM: : EC000441
Wysokość (mm) : 50
Szerokość (mm) : 33
Głębokość (mm) : 33
Materiał: : Polyamide
Stopień ochrony (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-L
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
GPA M25-L


Sample image
Order symbol : GPA M25-L
Kod produktu : 7016536
Opis: : Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M25x1,5
Uwagi: : dla kabli 11-17 mm
EAN : 6418074056368
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 33 | 33 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)