Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40-L
GPA M40-L 7016538
Wymiary 59 x 53 x 53
- IP68
Dane techniczne
Kod produktu : 7016538
Opis: : Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M40x1,5
Uwagi: : dla kabli 19-28 mm
Opakowanie zbiorcze: : 10
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074056382
Kategoria ETIM: : EC000441
Wysokość (mm) : 59
Szerokość (mm) : 53
Głębokość (mm) : 53
Materiał: : Polyamide
Stopień ochrony (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M40-L
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
GPA M40-L


Sample image
Order symbol : GPA M40-L
Kod produktu : 7016538
Opis: : Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M40x1,5
Uwagi: : dla kabli 19-28 mm
EAN : 6418074056382
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 59 | 53 | 53 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)