Skip to content
  
Previous slide
GPA M63-L product image 1
Next slide
GPA M63-L thumbnail image 1
GPA M63-L thumbnail image 2
GPA M63-L thumbnail image 3
GPA M63-L thumbnail image 4
GPA M63-L thumbnail image 8

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-L

GPA M63-L 7016540

Wymiary 72 x 79 x 79

  • IP68
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7016540

Opis: : Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M63x1,5

Uwagi: : dla kabli 32-42 mm

Opakowanie zbiorcze: : 5

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074056405

Kategoria ETIM: : EC000441

Wymiary :

Wysokość (mm) : 72

Szerokość (mm) : 79

Głębokość (mm) : 79

Materiały :

Materiał: : Polyamide

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP68

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cable management / Polyamide cable glands / GPA M63-L

Bloki CAD
Kontakty

GPA M63-L

Fibox
7016540_GPA_M63L_4_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M63-L

Kod produktu : 7016540

Opis: : Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M63x1,5

Uwagi: : dla kabli 32-42 mm

EAN : 6418074056405

Wymiary : Height Width Depth
mm : 72 79 79
Materiały :
Materiał: : Polyamide
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP68;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -