Skip to content
 
    Uszczelka kołnierzowa z akcesoriami montażowymi
   
Previous slide
FG gasket set size 3 product image 1
Next slide
FG gasket set size 3 thumbnail image 1
FG gasket set size 3 thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / FG gasket set size 3

FG gasket set size 3 2550048

Wymiary 127 x 332 x 5

Zawiera : Uszczelka kołnierzowa z akcesoriami montażowymi

  • IP65
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2550048

Opis: : Zestaw sprzęgający rozmiar 3

EAN : 6418074300478

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 127

Szerokość (mm) : 332

Głębokość (mm) : 5

Materiały :

Materiał: : EPDM

Materiał uszczelki : EPDM
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
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 3

Bloki CAD
Kontakty

FG gasket set size 3

Fibox
2550048_MK10439-MS_GASKET_SET_3_72dpi

Sample image

Order symbol : FG gasket set size 3

Kod produktu : 2550048

Opis: : Zestaw sprzęgający rozmiar 3

EAN : 6418074300478

Zawiera : Uszczelka kołnierzowa z akcesoriami montażowymi

Wymiary : Height Width Depth
mm : 127 332 5
Materiały :
Materiał: : EPDM
Materiał uszczelki : EPDM
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Not insulated
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -