Płyta pokrywy, uszczelka kołnierzowa, akcesoria montażowe


EK / EK - Accessories / MB 10215-PM
MB 10215-PM 2550067
Wymiary 140 x 49 x 10
Zawiera : Płyta pokrywy, uszczelka kołnierzowa, akcesoria montażowe
- IP66; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2550067
Opis: : Zestaw uszczelek kołnierzowych, rozmiar 1
Uwagi: : wraz z pokrywą
EAN : 6418074300256
Kategoria ETIM: : EC000211
Wysokość (mm) : 140
Szerokość (mm) : 49
Głębokość (mm) : 10
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : EPDM
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP66
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10215-PM
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 10215-PM


Sample image
Order symbol : MB 10215-PM
Kod produktu : 2550067
Opis: : Zestaw uszczelek kołnierzowych, rozmiar 1
Uwagi: : wraz z pokrywą
EAN : 6418074300256
Zawiera : Płyta pokrywy, uszczelka kołnierzowa, akcesoria montażowe
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 10 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Materiał uszczelki : | EPDM |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)