Uszczelka kołnierzowa z akcesoriami montażowymi


EK / EK - Accessories / FG gasket set size 1
FG gasket set size 1 2550078
Wymiary 48 x 138 x 5
Zawiera : Uszczelka kołnierzowa z akcesoriami montażowymi
- IP65
Dane techniczne
Kod produktu : 2550078
Opis: : Zestaw sprzęgający rozmiar 1
EAN : 6418074300454
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 48
Szerokość (mm) : 138
Głębokość (mm) : 5
Materiał: : EPDM
Materiał uszczelki : EPDM
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Produkt bez halogenowy : Yes
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 1
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FG gasket set size 1


Sample image
Order symbol : FG gasket set size 1
Kod produktu : 2550078
Opis: : Zestaw sprzęgający rozmiar 1
EAN : 6418074300454
Zawiera : Uszczelka kołnierzowa z akcesoriami montażowymi
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 48 | 138 | 5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | EPDM |
Materiał uszczelki : | EPDM |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)