Uszczelka kołnierzowa z akcesoriami montażowymi


EK / EK - Accessories / FG gasket set size 2
FG gasket set size 2 2550079
Wymiary 84 x 216 x 5
Zawiera : Uszczelka kołnierzowa z akcesoriami montażowymi
- IP65
Dane techniczne
Kod produktu : 2550079
Opis: : Zestaw sprzęgający rozmiar 2
EAN : 6418074300461
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 84
Szerokość (mm) : 216
Głębokość (mm) : 5
Materiał: : EPDM
Materiał uszczelki : EPDM
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 2
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FG gasket set size 2


Sample image
Order symbol : FG gasket set size 2
Kod produktu : 2550079
Opis: : Zestaw sprzęgający rozmiar 2
EAN : 6418074300461
Zawiera : Uszczelka kołnierzowa z akcesoriami montażowymi
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | EPDM |
Materiał uszczelki : | EPDM |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)