Akcesoria do zawiasów do jednej obudowy


EK / EK - Accessories / MB 10622
MB 10622 3530622
Wymiary 24 x 33 x 24
Zawiera : Akcesoria do zawiasów do jednej obudowy
Dane techniczne
Kod produktu : 3530622
Opis: : Zestaw zawiasów
Uwagi: : 2 szt., PC
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074039644
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 24
Szerokość (mm) : 33
Głębokość (mm) : 24
Materiał: : Plastic
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10622
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 10622


Sample image
Order symbol : MB 10622
Kod produktu : 3530622
Opis: : Zestaw zawiasów
Uwagi: : 2 szt., PC
EAN : 6418074039644
Zawiera : Akcesoria do zawiasów do jednej obudowy
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 24 | 33 | 24 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Plastic |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)