Akcesoria do wprowadzania


EK / EK - Accessories / MB 10717
MB 10717 3530717
Wymiary 50 x 216 x 10
Zawiera : Akcesoria do wprowadzania
Dane techniczne
Kod produktu : 3530717
Opis: : Mostek podstawy
Uwagi: : wlk. 2
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074030481
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 50
Szerokość (mm) : 216
Głębokość (mm) : 10
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10717
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 10717


Sample image
Order symbol : MB 10717
Kod produktu : 3530717
Opis: : Mostek podstawy
Uwagi: : wlk. 2
EAN : 6418074030481
Zawiera : Akcesoria do wprowadzania
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 216 | 10 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)