Skip to content
 
    Uchwyt i akcesoria montażowe
   
Previous slide
MB 60MM product image 1
Next slide
MB 60MM thumbnail image 1
MB 60MM thumbnail image 2
MB 60MM thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / MB 60MM

MB 60MM 3532385

Wymiary 50 x 216 x 10

Zawiera : Uchwyt i akcesoria montażowe

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3532385

Opis: : Wspornik szyn zbiorczych, w standardzie 60mm

Uwagi: : Szyny fazowe: 20x5 (250A) lub 20x10 (400A)

Opakowanie zbiorcze: : 12

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074031600

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 50

Szerokość (mm) : 216

Głębokość (mm) : 10

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

EK / EK - Accessories / MB 60MM

Bloki CAD
Kontakty

MB 60MM

Fibox
3532385

Sample image

Order symbol : MB 60MM

Kod produktu : 3532385

Opis: : Wspornik szyn zbiorczych, w standardzie 60mm

Uwagi: : Szyny fazowe: 20x5 (250A) lub 20x10 (400A)

EAN : 6418074031600

Zawiera : Uchwyt i akcesoria montażowe

Wymiary : Height Width Depth
mm : 50 216 10
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -