Jedna śruba z trójkątnym


EK / EK - Accessories / DS 10581
DS 10581 3540581
Wymiary 100 x 10 x 10
Zawiera : Jedna śruba z trójkątnym
Dane techniczne
Kod produktu : 3540581
Opis: : Śruba do zamykania kluczem trójkątnym
Uwagi: : do pokryw 30/80/100 mm
Opakowanie zbiorcze: : 100
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074030757
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 100
Szerokość (mm) : 10
Głębokość (mm) : 10
Materiał: : Polyamide
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DS 10581
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DS 10581


Sample image
Order symbol : DS 10581
Kod produktu : 3540581
Opis: : Śruba do zamykania kluczem trójkątnym
Uwagi: : do pokryw 30/80/100 mm
EAN : 6418074030757
Zawiera : Jedna śruba z trójkątnym
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 10 | 10 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)