Cztery pokrywy i wkręty do płyty montażowej/szyny DIN


EK / EK - Accessories / CS 10563-4
CS 10563-4 3544563
Wymiary 100 x 100 x 10
Zawiera : Cztery pokrywy i wkręty do płyty montażowej/szyny DIN
Dane techniczne
Kod produktu : 3544563
Opis: : Zestaw śrub pokrywy - 4 szt i płyty montażowej
Uwagi: : do pokryw 80 mm
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074030870
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 100
Szerokość (mm) : 100
Głębokość (mm) : 10
Materiał: : Polyamide
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / CS 10563-4
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
CS 10563-4


Sample image
Order symbol : CS 10563-4
Kod produktu : 3544563
Opis: : Zestaw śrub pokrywy - 4 szt i płyty montażowej
Uwagi: : do pokryw 80 mm
EAN : 6418074030870
Zawiera : Cztery pokrywy i wkręty do płyty montażowej/szyny DIN
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)