Skip to content
 
    Zamek i klucz
   
Previous slide
MB 10598 EK/Solid lock product image 1
Next slide
MB 10598 EK/Solid lock thumbnail image 1
MB 10598 EK/Solid lock thumbnail image 2
MB 10598 EK/Solid lock thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / MB 10598 EK/Solid lock

MB 10598 EK/Solid lock 3570598

Wymiary 50 x 50 x 20

Zawiera : Zamek i klucz

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3570598

Opis: : Zamek narożny EK

Uwagi: : for 30mm covers only

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074320896

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 50

Szerokość (mm) : 50

Głębokość (mm) : 20

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

EK / EK - Accessories / MB 10598 EK/Solid lock

Bloki CAD
Kontakty

MB 10598 EK/Solid lock

Fibox
MB_10597

Sample image

Order symbol : MB 10598 EK/Solid lock

Kod produktu : 3570598

Opis: : Zamek narożny EK

Uwagi: : for 30mm covers only

EAN : 6418074320896

Zawiera : Zamek i klucz

Wymiary : Height Width Depth
mm : 50 50 20
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -