EK / EK - Accessories / MB 10670
MB 10670 3570670
Wymiary 71 x 14 x 17
Dane techniczne
Kod produktu : 3570670
Opis: : Złączka ze śrubami - 2 szt.
Uwagi: : wlk. 2
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074030788
Kategoria ETIM: : EC000211
Wysokość (mm) : 71
Szerokość (mm) : 14
Głębokość (mm) : 17
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10670
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 10670


Sample image
Order symbol : MB 10670
Kod produktu : 3570670
Opis: : Złączka ze śrubami - 2 szt.
Uwagi: : wlk. 2
EAN : 6418074030788
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 71 | 14 | 17 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)