EK / EK - Accessories / MB 10672
MB 10672 3570672
Wymiary 91 x 20 x 22
Dane techniczne
Kod produktu : 3570672
Opis: : Złączka ze śrubami - 2 szt.
Uwagi: : wlk. 3
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074030801
Kategoria ETIM: : EC000211
Wysokość (mm) : 91
Szerokość (mm) : 20
Głębokość (mm) : 22
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10672
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 10672


Sample image
Order symbol : MB 10672
Kod produktu : 3570672
Opis: : Złączka ze śrubami - 2 szt.
Uwagi: : wlk. 3
EAN : 6418074030801
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 91 | 20 | 22 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)