Kołnierz membrany, akcesoria montażowe


EK / EK - Accessories / FMF 3 Set
FMF 3 Set 3576151
Wymiary 82 x 214 x 20
Zawiera : Kołnierz membrany, akcesoria montażowe
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 3576151
Opis: : Rozmiar kołnierza membrany 2, IP65
Uwagi: : Punkty tulei: 2 x 24 mm - 54 mm, 1 x 30 mm -59 mm, 3 x 6 mm -14 mm
Opakowanie zbiorcze: : 12
EAN : 6418074320797
Kategoria ETIM: : EC000211
Wysokość (mm) : 82
Szerokość (mm) : 214
Głębokość (mm) : 20
Materiał: : TPE
Materiał uszczelki : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 3 Set
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FMF 3 Set


Sample image
Order symbol : FMF 3 Set
Kod produktu : 3576151
Opis: : Rozmiar kołnierza membrany 2, IP65
Uwagi: : Punkty tulei: 2 x 24 mm - 54 mm, 1 x 30 mm -59 mm, 3 x 6 mm -14 mm
EAN : 6418074320797
Zawiera : Kołnierz membrany, akcesoria montażowe
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 214 | 20 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | TPE |
Materiał uszczelki : | TPE |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)