Skip to content
 
    Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe
   
Previous slide
FCE 40 Set product image 1
Next slide
FCE 40 Set thumbnail image 1
FCE 40 Set thumbnail image 2
FCE 40 Set thumbnail image 3

EK / EK - Accessories / FCE 40 Set

FCE 40 Set 3576156

Wymiary 47 x 134 x 56

Zawiera : Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3576156

Opis: : Zestaw przepustów kablowych rozmiar 1, IP65

Uwagi: : Punkty tulei: 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm

Opakowanie zbiorcze: : 12

EAN : 6418074320841

Kategoria ETIM: : EC000211

Wymiary :

Wysokość (mm) : 47

Szerokość (mm) : 134

Głębokość (mm) : 56

Materiały :

Materiał: : TPE

Materiał uszczelki : TPE
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
EK / EK - Accessories / FCE 40 Set

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FCE 40 Set

Fibox
3576156_FME_40_Set_3_72dpi

Sample image

Order symbol : FCE 40 Set

Kod produktu : 3576156

Opis: : Zestaw przepustów kablowych rozmiar 1, IP65

Uwagi: : Punkty tulei: 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm

EAN : 6418074320841

Zawiera : Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe

3576156_FIBOX_FME_40_DIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 47 134 56
Materiały :
Materiał: : TPE
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 V0