Skip to content
 
    Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe
   
Previous slide
FCE 2x64 Set product image 1
Next slide
FCE 2x64 Set thumbnail image 1
FCE 2x64 Set thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set

FCE 2x64 Set 3576157

Wymiary 94 x 216 x 39

Zawiera : Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3576157

Opis: : Zestaw przepustów kablowych rozmiar 2, IP44

Uwagi: : Punkty tulei: 2 x 30mm – 64mm, 2 x 8mm – 20mm

Opakowanie zbiorcze: : 12

EAN : 6418074320858

Kategoria ETIM: : EC000211

Wymiary :

Wysokość (mm) : 94

Szerokość (mm) : 216

Głębokość (mm) : 39

Materiały :

Materiał: : TPE

Materiał uszczelki : TPE
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
EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FCE 2x64 Set

Fibox
3576157_FME_2x64_Set_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FCE 2x64 Set

Kod produktu : 3576157

Opis: : Zestaw przepustów kablowych rozmiar 2, IP44

Uwagi: : Punkty tulei: 2 x 30mm – 64mm, 2 x 8mm – 20mm

EAN : 6418074320858

Zawiera : Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe

3576157_FIBOX_FME_2x64_DIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 94 216 39
Materiały :
Materiał: : TPE
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 V0