Płyta pokrywy, uszczelka kołnierzowa, akcesoria montażowe


EK / EK - Accessories / MB 10546 GB set
MB 10546 GB set 3590546
Wymiary 85 x 216 x 10
Zawiera : Płyta pokrywy, uszczelka kołnierzowa, akcesoria montażowe
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 3590546
Opis: : Zestaw uszczelek kołnierzowych, rozmiar 2
Uwagi: : wraz z pokrywą
EAN : 6418074092489
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 85
Szerokość (mm) : 216
Głębokość (mm) : 10
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : EPDM
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Klasa palności : UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10546 GB set
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 10546 GB set


Sample image
Order symbol : MB 10546 GB set
Kod produktu : 3590546
Opis: : Zestaw uszczelek kołnierzowych, rozmiar 2
Uwagi: : wraz z pokrywą
EAN : 6418074092489
Zawiera : Płyta pokrywy, uszczelka kołnierzowa, akcesoria montażowe
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 10 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Materiał uszczelki : | EPDM |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)