Rama przedłużająca z akcesoriami montażowymi


EK / EK - Accessories / EKPZR
EKPZR 3730141
Wymiary 380 x 280 x 50
Zawiera : Rama przedłużająca z akcesoriami montażowymi
Dane techniczne
Kod produktu : 3730141
Opis: : Nadstawka (50 mm), dla obudów:
Uwagi: : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074005755
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 50
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Klasa palności : UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKPZR
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKPZR


Sample image
Order symbol : EKPZR
Kod produktu : 3730141
Opis: : Nadstawka (50 mm), dla obudów:
Uwagi: : 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
EAN : 6418074005755
Zawiera : Rama przedłużająca z akcesoriami montażowymi
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 50 |
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
Klasa palności : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)