Rama przedłużająca z akcesoriami montażowymi


EK / EK - Accessories / EKTZR
EKTZR 3730142
Wymiary 560 x 280 x 50
Zawiera : Rama przedłużająca z akcesoriami montażowymi
Dane techniczne
Kod produktu : 3730142
Opis: : Nadstawka (50 mm), dla obudów:
Uwagi: : 560x280x130
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074005762
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 50
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Klasa palności : UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKTZR
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKTZR


Sample image
Order symbol : EKTZR
Kod produktu : 3730142
Opis: : Nadstawka (50 mm), dla obudów:
Uwagi: : 560x280x130
EAN : 6418074005762
Zawiera : Rama przedłużająca z akcesoriami montażowymi
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 50 |
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
Klasa palności : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)