Skip to content
 
    Rama przedłużająca z akcesoriami montażowymi
   
Previous slide
EKMZR product image 1
Next slide
EKMZR thumbnail image 1
EKMZR thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / EKMZR

EKMZR 3730152

Wymiary 380 x 190 x 50

Zawiera : Rama przedłużająca z akcesoriami montażowymi

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730152

Opis: : Nadstawka (50 mm), dla obudów:

Uwagi: : 380x190x130, 380x190x180

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074005731

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 50

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

EK / EK - Accessories / EKMZR

Bloki CAD
Kontakty

EKMZR

Fibox
3730152_EKMZR.jpg

Sample image

Order symbol : EKMZR

Kod produktu : 3730152

Opis: : Nadstawka (50 mm), dla obudów:

Uwagi: : 380x190x130, 380x190x180

EAN : 6418074005731

Zawiera : Rama przedłużająca z akcesoriami montażowymi

Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 190 50
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C