EK / EK - Accessories / MB 10686
MB 10686 3730686
Wymiary 13 x 41 x 34
Dane techniczne
Kod produktu : 3730686
Opis: : Wsporniki szyny DIN
Uwagi: : 2 szt.
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074031181
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 13
Szerokość (mm) : 41
Głębokość (mm) : 34
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Klasa palności : UL 94 V0
EK / EK - Accessories / MB 10686
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 10686


Sample image
Order symbol : MB 10686
Kod produktu : 3730686
Opis: : Wsporniki szyny DIN
Uwagi: : 2 szt.
EAN : 6418074031181
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 13 | 41 | 34 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)