Plastikowa płyta montażowa, montażowe, montażowe


EK / EK - Accessories / MPI EKO 2828
MPI EKO 2828 3770102
Wymiary 244 x 244 x 4
Zawiera : Plastikowa płyta montażowa, montażowe, montażowe
Dane techniczne
Kod produktu : 3770102
Opis: : Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : piece
EAN : 6418074316875
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 244
Szerokość (mm) : 244
Głębokość (mm) : 4
Materiał: : ABS
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Produkt bez halogenowy : Yes
EK / EK - Accessories / MPI EKO 2828
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPI EKO 2828


Sample image
Order symbol : MPI EKO 2828
Kod produktu : 3770102
Opis: : Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
EAN : 6418074316875
Zawiera : Plastikowa płyta montażowa, montażowe, montażowe
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 244 | 244 | 4 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)