Plastikowa płyta montażowa, montażowe, montażowe


EK / EK - Accessories / MPI EKP 3828
MPI EKP 3828 3770103
Wymiary 338 x 238 x 4
Zawiera : Plastikowa płyta montażowa, montażowe, montażowe
Dane techniczne
Kod produktu : 3770103
Opis: : Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : piece
EAN : 6418074316882
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 338
Szerokość (mm) : 238
Głębokość (mm) : 4
Materiał: : ABS
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Produkt bez halogenowy : Yes
EK / EK - Accessories / MPI EKP 3828
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPI EKP 3828


Sample image
Order symbol : MPI EKP 3828
Kod produktu : 3770103
Opis: : Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
EAN : 6418074316882
Zawiera : Plastikowa płyta montażowa, montażowe, montażowe
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 338 | 238 | 4 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)