System szyny DIN wraz z płytą czołową


EK / EK - Accessories / DRS EKP 3828 2x19M
DRS EKP 3828 2x19M 3770204
Wymiary 364 x 264 x 90
Zawiera : System szyny DIN wraz z płytą czołową
Dane techniczne
Kod produktu : 3770204
Opis: : Zestaw szyn DIN
Uwagi: : 2 rzędy 19 modułów
EAN : 6418074320377
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 364
Szerokość (mm) : 264
Głębokość (mm) : 90
Materiał: : Stal galwanizowana
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRS EKP 3828 2x19M
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DRS EKP 3828 2x19M


Sample image
Order symbol : DRS EKP 3828 2x19M
Kod produktu : 3770204
Opis: : Zestaw szyn DIN
Uwagi: : 2 rzędy 19 modułów
EAN : 6418074320377
Zawiera : System szyny DIN wraz z płytą czołową
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 364 | 264 | 90 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)