System szyny DIN wraz z płytą czołową


EK / EK - Accessories / DRS EKT 5628 4x13M
DRS EKT 5628 4x13M 3770206
Wymiary 537 x 257 x 90
Zawiera : System szyny DIN wraz z płytą czołową
Dane techniczne
Kod produktu : 3770206
Opis: : Zestaw szyn DIN
Uwagi: : 4 rzędy 13 modułów
EAN : 6418074320414
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 537
Szerokość (mm) : 257
Głębokość (mm) : 90
Materiał: : Stal galwanizowana
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRS EKT 5628 4x13M
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DRS EKT 5628 4x13M


Sample image
Order symbol : DRS EKT 5628 4x13M
Kod produktu : 3770206
Opis: : Zestaw szyn DIN
Uwagi: : 4 rzędy 13 modułów
EAN : 6418074320414
Zawiera : System szyny DIN wraz z płytą czołową
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 537 | 257 | 90 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)