System szyny DIN wraz z płytą czołową


EK / EK - Accessories / DRS EKU 5638 4x19M
DRS EKU 5638 4x19M 3770207
Wymiary 536 x 359 x 134
Zawiera : System szyny DIN wraz z płytą czołową
Dane techniczne
Kod produktu : 3770207
Opis: : Zestaw szyn DIN
Uwagi: : 4 rzędy 19 modułów
EAN : 6418074320438
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 536
Szerokość (mm) : 359
Głębokość (mm) : 134
Materiał: : Stal galwanizowana
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRS EKU 5638 4x19M
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DRS EKU 5638 4x19M


Sample image
Order symbol : DRS EKU 5638 4x19M
Kod produktu : 3770207
Opis: : Zestaw szyn DIN
Uwagi: : 4 rzędy 19 modułów
EAN : 6418074320438
Zawiera : System szyny DIN wraz z płytą czołową
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 536 | 359 | 134 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)