Jedna płyta montażowa


EK / EK - Accessories / EKHVT
EKHVT 3770548
Wymiary 158 x 158 x 1.5
Zawiera : Jedna płyta montażowa
Dane techniczne
Kod produktu : 3770548
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 190x190x130, 190x190x180
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074039743
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 158
Szerokość (mm) : 158
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / EKHVT
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKHVT


Sample image
Order symbol : EKHVT
Kod produktu : 3770548
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 190x190x130, 190x190x180
EAN : 6418074039743
Zawiera : Jedna płyta montażowa
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 158 | 158 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)