EK / EK - Accessories / EKV 12
EKV 12 3770647
Wymiary 160 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 3770647
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 190x190x130-380x190x180
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074031969
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 160
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
EK / EK - Accessories / EKV 12
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKV 12


Sample image
Order symbol : EKV 12
Kod produktu : 3770647
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 190x190x130-380x190x180
EAN : 6418074031969
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)