EK / EK - Accessories / EKV 22
EKV 22 3770648
Wymiary 235 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 3770648
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 280x280x130-560x280x130
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074031976
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 235
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
EK / EK - Accessories / EKV 22
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
EKV 22


Sample image
Order symbol : EKV 22
Kod produktu : 3770648
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 280x280x130-560x280x130
EAN : 6418074031976
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 235 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)