4 uchwyty i do montażu na ścianie


EK / EK - Accessories / MB 10674
MB 10674 3770674
Wymiary 40 x 88 x 14
Zawiera : 4 uchwyty i do montażu na ścianie
Dane techniczne
Kod produktu : 3770674
Opis: : Uchwyty do wieszania obudów
Uwagi: : 4 szt.
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074039651
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 40
Szerokość (mm) : 88
Głębokość (mm) : 14
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / MB 10674
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MB 10674


Sample image
Order symbol : MB 10674
Kod produktu : 3770674
Opis: : Uchwyty do wieszania obudów
Uwagi: : 4 szt.
EAN : 6418074039651
Zawiera : 4 uchwyty i do montażu na ścianie
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 88 | 14 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)