Jedna szyna DIN


EK / EK - Accessories / DS35160E
DS35160E 3770863
Wymiary 160 x 35 x 7
Zawiera : Jedna szyna DIN
Dane techniczne
Kod produktu : 3770863
Opis: : Szyna DIN-35
Uwagi: : 35x160x7.5mm
EAN : 6418074302625
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 160
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DS35160E
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DS35160E


Sample image
Order symbol : DS35160E
Kod produktu : 3770863
Opis: : Szyna DIN-35
Uwagi: : 35x160x7.5mm
EAN : 6418074302625
Zawiera : Jedna szyna DIN
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)