Jedna szyna DIN


EK / EK - Accessories / DS35250E
DS35250E 3770864
Wymiary 250 x 35 x 7
Zawiera : Jedna szyna DIN
Dane techniczne
Kod produktu : 3770864
Opis: : Szyna DIN-35
Uwagi: : 35x250x7.5mm
EAN : 6418074320889
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 250
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DS35250E
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DS35250E


Sample image
Order symbol : DS35250E
Kod produktu : 3770864
Opis: : Szyna DIN-35
Uwagi: : 35x250x7.5mm
EAN : 6418074320889
Zawiera : Jedna szyna DIN
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )