Jedna płyta pokrywy




EK / EK - Accessories / DRCP 12M
DRCP 12M 5026195
Wymiary 214 x 52 x 7
Zawiera : Jedna płyta pokrywy
Dane techniczne
Kod produktu : 5026195
Opis: : Zaślepka niewykorzystanego miejsca na aparaturę modułową
Uwagi: : dla 12 modułów, 1 mod.= 17,5mm
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074316974
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 214
Szerokość (mm) : 52
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Polipropylen
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRCP 12M
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DRCP 12M


Sample image
Order symbol : DRCP 12M
Kod produktu : 5026195
Opis: : Zaślepka niewykorzystanego miejsca na aparaturę modułową
Uwagi: : dla 12 modułów, 1 mod.= 17,5mm
EAN : 6418074316974
Zawiera : Jedna płyta pokrywy
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 214 | 52 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polipropylen |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)