Skip to content
 
    Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.
   
Previous slide
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M product image 1
Next slide
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M thumbnail image 1
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M thumbnail image 2
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M thumbnail image 3
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M thumbnail image 1

EK / EKH / MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M 2539600

Wymiary 190 x 190 x 130

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.

  • IP66/67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2539600

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Transparent cover

Opakowanie zbiorcze: : 4

EAN : 6418074320285

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 130

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKH / MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

Bloki CAD
Kontakty

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

Fibox
2539600_MC_EKHA_191913_T-2FSH_1x9M_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

Kod produktu : 2539600

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Transparent cover

EAN : 6418074320285

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.

2539600_FIBOX_MC_EKHA_191913T_2FSH_1x9M_DIM.DWG
Wymiary : Height Width Depth
mm : 190 190 130
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C