Dane techniczne
Kod produktu : 3530555
Opis: : Pokrywa na zawiasach PC
Uwagi: : Szara
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074013361
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 190
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 80
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
EKH 80-G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKH 80-G-2FSH
Kod produktu : 3530555
Opis: : Pokrywa na zawiasach PC
Uwagi: : Szara
EAN : 6418074013361
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 80 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)