Skip to content
  
Previous slide
EKM 30-T2FSH190 product image 1
Next slide
EKM 30-T2FSH190 thumbnail image 1
EKM 30-T2FSH190 thumbnail image 1

EK / EKM / EKM 30-T2FSH190

EKM 30-T2FSH190 900847

Wymiary 190 x 380 x 30

  • IP65
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 900847

Opis: : Hinged cover, PC

Uwagi: : Transparent

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074301666

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EK / EKM / EKM 30-T2FSH190

Bloki CAD
Kontakty

EKM 30-T2FSH190

Fibox
900847_PROJ_EKM_30-T_2FSH_190 360_ANIMA_SMALL - Copy

Sample image

Order symbol : EKM 30-T2FSH190

Kod produktu : 900847

Opis: : Hinged cover, PC

Uwagi: : Transparent

EAN : 6418074301666

Wymiary : Height Width Depth
mm : 190 380 30
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C